text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Magasságállító elem
Kivitel 1
alacsony forma
Alaptest anyaga
nemesacél
D2=Külső átmérő
45
D=belső átmérő
17,5
Alábbi csavarhoz
M16
D1
M30x1,5
Ellenanya
ellenanya nélkül
F kN
84
F1 kN
28,9
H max.
29
H min.
22
M
2
N
5
UNSPSC Code
31161518
ΔH
7
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
Normál kivitel 1.7225,
Nemesacél kivitel 1.4305.

Kivitel
Normál kivitel galvanikus horganyzással és kék passziválással.
Fémtiszta nemesacél kivitel.
További információk
Az alacsony kivitelű magasságállító elemeket ott alkalmazzák, ahol motorok, berendezések, meghajtóelemek és gyártósorok felállítása és jusztírozása történik. Előnyös az alacsony szerkezeti magasságuk, amelynek köszönhetően jusztírozás egyszerűen és pontosan megoldható még több csapágyhely esetén is. Ez biztosítja a feszítésmentes szerelést.
A statikus kiegészítő terhelés F1 az előfeszítési erőnek (csavar 8.8, µ m = 0,125) az F összterhelésből történő levonása után áll rendelkezésre.
Accessory
96650 Körmöskulcs orral DIN 1810A bővített.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak