Anyag
Fém alkatrészek, acél, szilárdság 5.6.
Elasztomer, természetes gumi,
Keménység közepes, 60° Shore +/-5 Shore
Elasztomer, természetes gumi,
Keménység közepes, 60° Shore +/-5 Shore
Kivitel
Acél, horganyzott.
Több
Kevesebbet
Géplábak A-alak
kezdet
26,53 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Géplábak B-alak
kezdet
41,81 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Fém alkatrészek, acél, szilárdság 5.6.
Elasztomer, természetes gumi,
Keménység közepes, 60° Shore +/-5 Shore
Elasztomer, természetes gumi,
Keménység közepes, 60° Shore +/-5 Shore
Kivitel
Acél, horganyzott.
További információk
A géplábak bevált, univerzálisan felhasználható elemek bárminemű gép rugalmas tárolására. Gyakran alkalmaznak géplábakat olyan helyeken, ahol el akarják kerülni a nagy vízszintes elmozdítást. A vízszintes merevségük minden irányban nagyobb, mint a függőleges merevség. Helyes felhasználás esetében kiválóan megakadályozzák a rázkódások és zajok továbbítását.
A szakadásbiztos géplábak használata kifejezetten olyan felhasználási esetekben kínálkozik, ahol húzó igénybevétellel kell számolni (pl. a hajóépítésben).
A megadott terhelési adatok a statikus terhelés irányértékeinek minősülnek 60° Shore A gumikeménység esetében.
A D2 furatok, a rajzzal ellentétben, oválfuratok formájában is kivitelezhetők.
A szakadásbiztos géplábak használata kifejezetten olyan felhasználási esetekben kínálkozik, ahol húzó igénybevétellel kell számolni (pl. a hajóépítésben).
A megadott terhelési adatok a statikus terhelés irányértékeinek minősülnek 60° Shore A gumikeménység esetében.
A D2 furatok, a rajzzal ellentétben, oválfuratok formájában is kivitelezhetők.
Egyedi igényre
Géplábak 40° vagy 70° Shore A gumikeménységgel.
Rajzi hivatkozás
1) kiszakadásbiztosítással