Állítható láb recés tárcsával poliamid 27797-2805X020
- Kiegyenlítik a talajegyenetlenségeket
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, logisztika és szerelés
- Recézett felállítási felület
- Különböző kivitelek
Mennyiségi egység
0,41 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Levelling foot
Version 1
with knurled plate
Main
material
polyamide
Component
material
steel
D1=Thread
M5
D=plate diameter
28,5
H1=Total height
29,3
H=Height
9,3
L=thread length
20
Load rating
max. kN
(static load only)
2
UNSPSC Code
31161518
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
Poliamid.
Csavar, acél.
Csavar, acél.
Kivitel
fekete.
Csavar, horganyzott.
Csavar, horganyzott.
További információk
Állítóláb recézett felállítási felülettel. Merev kivitel.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.