text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Állítható láb
Alak
A
Alaptest anyaga
poliamid
Alaptest színe
szignál kék RAL 5005
Komponens anyaga
nemesacél
Acélkulcs
1.4301
D1=Menet
M12
D=talpátmérő
65
H1=Teljes magasság
89
H=Magasság
29
L=menethossz
50
H2
39
SW
10
Terhelhetőség max., kN (csak statikus terhelés esetén)
13
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
Talp, poliamid.
Menetes orsó, nemesacél.
Csúszásgátló lemez (NBR) 70 Shore.
Kivitel
Talp, kék RAL 5005.
Menetes orsó, fémtiszta.
Csúszásgátló lemez, fekete.
További információk
Állítólábak nemesacél poliamiddal, opcionálisan csúszásgátló lemezzel. A csúszásgátló lemez elnyeli a rezgéseket és megakadályozza az állítóláb elcsúszását.

A táblázatban megadott terhelhetőségi értékek egy olyan kísérletsorozaton alapulnak, ahol a talpra az orsó középpontjában statikus terhelés hatott. A radiális hatású erők, amelyek pl. vibrációnál vagy más rázó hatásnál lépnek fel, kihatással vannak a terhelhetőségre és ezeket a megadott értékeknél nem vettük figyelembe.
Egyedi igényre

Menetes orsó, nemesacél 1.4401.

Talp, fekete.

30° fokos dőléssel.

Rajzi hivatkozás
A-alak csúszásmentes lemez nélkül
B-alak csúszásmentes lemezzel
Accessory
Hatlapú anya 07212.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought