Anyag
Zsanérok, nemesacél A2.
Rugó, Bezinal acél.
Alátét POM.
Rugó, Bezinal acél.
Alátét POM.
Kivitel
Nemesacél, fémtiszta.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Zsanérok, nemesacél A2.
Rugó, Bezinal acél.
Alátét POM.
Rugó, Bezinal acél.
Alátét POM.
Kivitel
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A zsanérok beépített acél feszítőrugóval rendelkeznek. Ez lehetővé teszi az ajtók és fedelek automatikus nyitását és zárását.
Nyílásszög 270°.
Rugó nyitó forgatónyomatéka:
M(0°): 1,3 N.m / M(90°): 1,1 N.m / M(180°): 0,9 N.m
Rugó záró forgatónyomatéka:
M(0°): 0,5 N.m / M(90°): 0,7 N.m / M(180°): 1 N.m
Rögzítés a DIN 912/DIN EN ISO 4762 szabványnak megfelelő hengeres fejű csavarokkal.
A zsanérok adott terhelési értékei nem kötelező jellegű irányértékek, a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül és minden felelősség kizárása mellett értendők. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem minősülnek a tulajdonságokra vonatkozó jogilag kötelező erejű garanciának.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak önállóan kell eldöntenie, hogy a zsanér alkalmas-e az adott alkalmazáshoz.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja, az időjárási feltételek, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Nyílásszög 270°.
Rugó nyitó forgatónyomatéka:
M(0°): 1,3 N.m / M(90°): 1,1 N.m / M(180°): 0,9 N.m
Rugó záró forgatónyomatéka:
M(0°): 0,5 N.m / M(90°): 0,7 N.m / M(180°): 1 N.m
Rögzítés a DIN 912/DIN EN ISO 4762 szabványnak megfelelő hengeres fejű csavarokkal.
A zsanérok adott terhelési értékei nem kötelező jellegű irányértékek, a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül és minden felelősség kizárása mellett értendők. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem minősülnek a tulajdonságokra vonatkozó jogilag kötelező erejű garanciának.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak önállóan kell eldöntenie, hogy a zsanér alkalmas-e az adott alkalmazáshoz.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja, az időjárási feltételek, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Accessory
Hengeres fejű csavarok belső hatszög kulcsnyílással, DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Szabadon lengő zsanérok 27906-055652.
Szabadon lengő zsanérok 27906-0556521.
Szabadon lengő zsanérok 27906-155652.
Szabadon lengő zsanérok 27906-1556521.
Szabadon lengő zsanérok 27906-055652.
Szabadon lengő zsanérok 27906-0556521.
Szabadon lengő zsanérok 27906-155652.
Szabadon lengő zsanérok 27906-1556521.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.