text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rugós zsanér
Kivitel 1
rugó, záró
Terméktípus
rugós zsanér
Alaptest anyaga
nemesacél A2
Alaptest felülete
fémtiszta
A=Hossz
55
B=Szélesség
67
A1
38
B1
48
D
6,2
D1
18
F1 N
5885
F2 N
14669
Rögzítési mód
rögzítőfuratok
S
4,5
UNSPSC Code
31161524
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
Zsanérok, nemesacél A2.
Rugó, Bezinal acél.
Alátét POM.
Kivitel
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A zsanérok beépített acél feszítőrugóval rendelkeznek. Ez lehetővé teszi az ajtók és fedelek automatikus nyitását és zárását.
Nyílásszög 270°.

Rugó nyitó forgatónyomatéka:
M(0°): 1,3 N.m / M(90°): 1,1 N.m / M(180°): 0,9 N.m
Rugó záró forgatónyomatéka:
M(0°): 0,5 N.m / M(90°): 0,7 N.m / M(180°): 1 N.m

Rögzítés a DIN 912/DIN EN ISO 4762 szabványnak megfelelő hengeres fejű csavarokkal.

A zsanérok adott terhelési értékei nem kötelező jellegű irányértékek, a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül és minden felelősség kizárása mellett értendők. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem minősülnek a tulajdonságokra vonatkozó jogilag kötelező erejű garanciának.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak önállóan kell eldöntenie, hogy a zsanér alkalmas-e az adott alkalmazáshoz.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja, az időjárási feltételek, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Accessory
Hengeres fejű csavarok belső hatszög kulcsnyílással, DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Szabadon lengő zsanérok 27906-055652.
Szabadon lengő zsanérok 27906-0556521.
Szabadon lengő zsanérok 27906-155652.
Szabadon lengő zsanérok 27906-1556521.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak