Hajlított ütköző acél 27657-00816
- Tartozékok gázrugókhoz
- Kivitel: acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
6,81 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hajlított ütköző
Alak
A
Alaptest
anyaga
acél
A
40
A1
10
A2
16
B
20
D
8
D1
5,3
L
8
L1
3
R
10
Szilárdság
N
500
T
2
UNSPSC Code
31161703
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
Acél vagy 1.4404 nemesacél.
Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.