Anyag
Ajtórész és reteszrész, cinkprésöntvény, acél vagy nemesacél 1.4301 (megfelel az AISI 304-nek) vagy nemesacél 1.4401 (megfelel az AISI 316 szabványnak).
Keretrész és csap, acél vagy nemesacél 1.4301 (megfelel az AISI 304-nek).
Kivitel
Ajtórész és reteszrész, cinkprésöntvény vagy acél, horganyzott.
Keretrész és csap, acél, horganyzott.
Ajtórész, zárrész, keretrész és csap nemesacél, fémtiszta.
Keretrész és csap, acél, horganyzott.
Ajtórész, zárrész, keretrész és csap nemesacél, fémtiszta.
Több
Kevesebbet
Rejtett zsanérok, cinkprésöntvény, acél vagy nemesacél, retesszel, lehajlítás 23 mm, A alak
kezdet
10,05 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Rejtett zsanérok, cinkprésöntvény, acél vagy nemesacél, retesszel, lehajlítás 23 mm, B alak
kezdet
24,40 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Rejtett zsanérok, cinkprésöntvény, acél vagy nemesacél, retesszel, lehajlítás 23 mm, C alak, retesszel
kezdet
32,60 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Termékleírás
A rejtett zsanérokat általában funkcionális vagy vizuális okokból használják. A zsanért az ajtó és a keret belső oldalán szerelik fel, és csak akkor látható, ha az ajtó nyitva van.
Anyag
Ajtórész és reteszrész, cinkprésöntvény, acél vagy nemesacél 1.4301 (megfelel az AISI 304-nek) vagy nemesacél 1.4401 (megfelel az AISI 316 szabványnak).
Keretrész és csap, acél vagy nemesacél 1.4301 (megfelel az AISI 304-nek).
Kivitel
Ajtórész és reteszrész, cinkprésöntvény vagy acél, horganyzott.
Keretrész és csap, acél, horganyzott.
Ajtórész, zárrész, keretrész és csap nemesacél, fémtiszta.
Keretrész és csap, acél, horganyzott.
Ajtórész, zárrész, keretrész és csap nemesacél, fémtiszta.
További információk
Felfekvő ajtókhoz.
A zsanér nem látható.
Lehajlítás 23 mm.
Jobb- és baloldalon is használható.
Nyílásszög 120°.
Keretrész a felcsavarozáshoz.
Csap horonnyal ás biztosító alátéttel DIN6799.
Az ajtó az ajtószelvényen lévő reteszelő rész elfordításával előrefelé levehető.
A zsanér nem látható.
Lehajlítás 23 mm.
Jobb- és baloldalon is használható.
Nyílásszög 120°.
Keretrész a felcsavarozáshoz.
Csap horonnyal ás biztosító alátéttel DIN6799.
Az ajtó az ajtószelvényen lévő reteszelő rész elfordításával előrefelé levehető.
Kullanım
- Gép- és berendezésgyártás
- Kapcsolószekrények és vezérlőszekrények
- Orvosi és laboratóriumi technológia
- Szállító és anyagmozgató rendszerek
- Kapcsolószekrények és vezérlőszekrények
- Orvosi és laboratóriumi technológia
- Szállító és anyagmozgató rendszerek
Rajzi hivatkozás
1) Lehajlítás
2) Szerelési utasítás a rögzítő alátéthez
3) Rögzítési mód ajtórész: csavarozható
4) Rögzítési mód ajtórész: hegeszthető
5) M6-os süllyesztett furattal
6) M6-os süllyesztett furattal + rögzítő alátéttel
7) M6-os menetes csappal + rögzítő alátéttel
8) Az ajtó az ajtószekción lévő reteszelő rész elfordításával előrefelé levehető.
9) Dudorhegesztés
2) Szerelési utasítás a rögzítő alátéthez
3) Rögzítési mód ajtórész: csavarozható
4) Rögzítési mód ajtórész: hegeszthető
5) M6-os süllyesztett furattal
6) M6-os süllyesztett furattal + rögzítő alátéttel
7) M6-os menetes csappal + rögzítő alátéttel
8) Az ajtó az ajtószekción lévő reteszelő rész elfordításával előrefelé levehető.
9) Dudorhegesztés