text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Axiális csukló
Kivitel 1
Jobbos menet
DIN
hasonló, mint a DIN 71802
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott és passzivált
D2=Menet
M14x1,5
A
45
D1
19
E
21,5
Kihúzóerő F N
100
L3
20
LA
48
Menettípus
belső és külső menet
UNSPSC Code
27112302
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag

Acél vagy nemesacél 1.4305.
Nemesacél kivitel esetén neoprén tömítés.

Kivitel
horganyzott és passzivált. Nemesacél kivitel, fémtiszta.
További információk
Nemesacél kivitel:
por, szennyeződés, fröccsenő víz, gőzök elleni védelem. Használat -30 °C és + 110 °C közötti hőmérséklet-tartományban.
Egyedi igényre
Axiális csuklók nagyobb kihúzási erővel és balos menettel.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak