text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
O-alakú gumibak
Alaptest anyaga
acél
Komponens anyaga
elasztomer, natúr kaucsuk
D1=Belső átmérő
6
G=Menet
M4
B
9,5
B1
9,5
D
10
F1 N
8
H
12,5
L
10
UNSPSC Code
31161701
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
5.6 szilárdságú acél fémalkatrészek.
Elasztomer természetes kaucsuk, közepes keménységű, 57° Shore A.
Kivitel
Acél, horganyzott.
További információk
Az O alakú gumibakok nagyon lágy rugós karakterisztikával rendelkeznek, ezért alacsony frekvenciájú csapágyaknak is nevezik őket. Műszerek, elektromos alkatrészek alacsony vibrációjú csapágyazására, valamint könnyű aggregátok és precíziós mérnöki eszközök rögzítésére szolgálnak.
Az anyag összetételéből következően a gumiütközők az érintkezési felületeket beszínezik, így dörzsölési és színnyomokat hagynak pl. a padlókon vagy felfekvési felületeken.
Nem színező, EPDM anyagból készült gumiütközők szürke színben külön rendelésre szállíthatók.

Az O-alakú gumibak rugózási jelleggörbéje X, Y, Z sorrendben erősödik. A fő terhelési irány a menetes csap hosszanti tengelye (Z-irány).

Hőmérséklet-tartomány
-30 °C és +80 °C között
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak