Vezetőcsap acél fémtiszta 26095-02-20X118
Mennyiségi egység
19,88 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Vezetőcsap
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
fémtiszta
D1=Csapátmérő
20
D2=Menet
M16
L=Hossz
118
L1
25
SW
10
UNSPSC Code
31161510
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
1.7225 acél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Vezetőcsapok rugók megvezetéséhez. Ezek meghatározzák a rugók helyzetét és megakadályozzák az oldalirányú kihajlást.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.