text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Bordástengely
DIN ISO
hasonló, mint DIN ISO 14
Alaptest anyaga
acél
L=Hossz
2000
P=Profil
KW36X42
B
7
Bordák száma
8
D
42
D1
36
L max.
3000
UNSPSC Code
23153101
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
Material

C45 steel or 1.4301 stainless steel.

Version
Cold-drawn, bright.
Note
Spline shafts based on DIN ISO 14 with straight parallel flanks. A spline shaft with spline hub is used to transmit high torques while enabling simultaneous axial movement. The spline shafts are cold-drawn. Cold drawing does not interrupt the grain flow of the base material, ensuring spline shafts of very high strength.

Tolerances:
Straightness 0.8 mm/m.
Torsion max. 0.5 mm/m.
On request
Other lengths.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak