text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag

Orsó, acél 1.1213 vagy nemesacél 1.4112.
Anya, acél 1.3505 vagy nemesacél 1.4034.

Kivitel
Köszörült orsó és anya, indukciós edzésű 62 ±2 HRC keménységre, polírozott.
További információk
Miniatűr golyósorsók készre megmunkált tengelyvégekkel és becsavarozható hengeres anyával. Kiszállításkor beolajozva. Utánkenés ajánlott.

C5 pontossági osztály szerint készült. Előfeszítés nélkül axiális játékkal (max. 0,008 mm).

Precíziós orsók az optika, az élelmiszeripar, az automatizálás, az orvostechnika, a hadiipar, az űrtechnika és a műszeripar területén történő felhasználásra.
Figyelem
A becsavarható hengeres anyát nem lehet szerelési segédeszköz nélkül az orsóról eltávolítani, mert különben a golyók kiesnek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak