Anyag
Belső gyűrű, külső gyűrű és görgőtest csapágyacélból.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Belső gyűrű, külső gyűrű és görgőtest csapágyacélból.
További információk
Azok a keresztirányú görgőscsapágyak, amelyek a belső és külső gyűrűn furatokkal rendelkeznek, nem igényelnek peremes tárcsát vagy házat. Ez csökkenti a beszerelési hibákat és precíz forgáspontosságról és állandó forgatónyomatékról gondoskodik. A keresztirányú görgőscsapágyak mind belső-, mind külsőgyűrűs forgáshoz alkalmasak.
A radiális csapágyjátéknál két változat közül lehet választani: csapágyak normális játékkal C1 (rendelési szám: 23831-0XXXXX) és csapágyak előfeszítéssel S1 (rendelési szám: 23831-1XXXXX).
A keresztirányú görgőscsapágyak P0 tűrési osztállyal rendelkeznek. A tűrési osztály a belső és külső gyűrű radiális és axiális eltérését jelenti.
A keresztirányú görgőscsapágyak kétoldali tömítéssel rendelkeznek.
Eltérő csapágyjátékú vagy tűrési osztályú csapágyak külön megkeresésre szállíthatók.
A radiális csapágyjátéknál két változat közül lehet választani: csapágyak normális játékkal C1 (rendelési szám: 23831-0XXXXX) és csapágyak előfeszítéssel S1 (rendelési szám: 23831-1XXXXX).
A keresztirányú görgőscsapágyak P0 tűrési osztállyal rendelkeznek. A tűrési osztály a belső és külső gyűrű radiális és axiális eltérését jelenti.
A keresztirányú görgőscsapágyak kétoldali tömítéssel rendelkeznek.
Eltérő csapágyjátékú vagy tűrési osztályú csapágyak külön megkeresésre szállíthatók.
Műszaki adatok
Lásd Letöltések, Műszaki megjegyzés.
Rajzi hivatkozás
1) Görgők
2) Távtartó darab
3) Belső gyűrű
4) Külső gyűrű
5) Tömítés
2) Távtartó darab
3) Belső gyűrű
4) Külső gyűrű
5) Tömítés
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.