text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
4 Hits

Description

Anyag
Bronz grafit betétekkel.
Kivitel
önkenő.
További információk
A vezetőlemezek függőleges és vízszintes vezetőiránnyal rendelkeznek.
A bronz vezetőelemek karbsntartásmentesek és kopásállók.
A grafit betéteknek köszönhetően élettartamra szóló kenéssel rendelkezik.
Műszaki adatok
Anyagtulajdonságok:
Alapötvözet: CuZn25Al5Mn4Fe3-C.
Sűrűség: 8,2 kg/dm³.
Hajlítgatási szilárdság: +/- 150 MPa.
Rugalmassági együttható: 120.000 N/mm².
Súrlódási együttható: 0,05 - 0,12.
Maximális sebesség: 0,5 m/s.
Hővezető képesség: 50 W/(mK).
Hőtágulási együttható: 18x10-6 K-1.
Elektromos vezetőképesség: 7-8 m/(Ω·m-1).
Szilárd kenőanyag hányada: 20-25%.
Felületi nyomás, statikus: 50 N/mm².
Felületi nyomás, dinamikus: 35 N/mm².
Hőmérséklet-tartomány
230 °C fokig.
Rajzi hivatkozás
1) 23765-01-018050, 23765-01-018075 és 23765-01-018100 metszete.

Más vásárlók is vásároltak