text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag

Szorítópatron nemesacél 1.4057.
Szorítócsavarok nemesacél 1.4301.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Olyan alkalmazásokhoz, ahol kisebb szerelési térfogat és csekély felületi nyomás szükséges. A szorítópatron egy perselycsatlakozóba teljesen besüllyeszthető.

- 6 és 20 mm közötti tengelyátmérő esetén
- kisebb falvastagságú perselyekhez alkalmas
- csekély axiális eltolódás lehetséges
- öncentírozó
Felszerelés
A szorítópatront a kúpfelületnél, valamint a tengelyek és a persely érintkezési pontjait kissé olajozza be. Nem használható MoS2 vagy zsír. A szorítópatront illessze be a perselyfoglalatba, majd tolja rá a tengelyre. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg a megadott forgatónyomatékkal.

Leszerelés: Távolítson el minden csavart, majd csavarja be az elülső karima leszorítómenetébe. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg annyira, hogy a szorítópatron kioldjon.
Toleranciák
Tengely:
Ajánlott a h8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.

Persely:
Ajánlott a H8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak