Tengelycsukló kettős acél köszörült és csupasz 23407-120128
- Nyomatékok átvitelére eltérő munkaszögek esetén
- Játékmentes
- Köszörült tengelycsukló
Mennyiségi egység
236,17 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tengelycsukló
Kivitel 1
kettős
Kivitel 2
tűgörgős csapággyal
DIN
DIN 808
Terméktípus
illesztőfurat horonnyal
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
köszörült és csupasz
D=Rögzítőfurat
20
L=Hossz
129
B
6
D1
42
L1
41
L2
18*
L3
47
Max.
forgatónyomaték
Nm
80
Statikus
törési nyomaték
Nm
500
T
22,8
UNSPSC Code
25171509
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Köszörült tengelycsukló, fényes.
További információk
Kettős tengelycsuklók tűgörgős csapággyal akkor használhatók, ha a 1000 f/perc és a 4000 f/perc közötti fordulatszámokat kell átvinni. A kettős tűgörgős csapággyal szerelt tengelycsuklók játékmentesek és nem igényelnek kenést.
Max. átvihető forgatónyomaték (Nm) 150 f/perc esetén; munkavégzési szög α < 5°.
* Furatmélység kisebb, mint a DIN 808 esetén.
Max. átvihető forgatónyomaték (Nm) 150 f/perc esetén; munkavégzési szög α < 5°.
* Furatmélység kisebb, mint a DIN 808 esetén.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.