Védőburkolat egyszeres gumi 23414-20
- Egyszeres csuklókhoz 16 mm külső átmérőtől
- Erős szennyeződéstől való védelemhez
- Olajálló
Mennyiségi egység
4,68 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Védőburkolat
Kivitel 1
egyszeres
Alaptest
anyaga
gumi
D=belső átmérő
18
L=Hossz
44
Alábbi egyes
csuklókhoz D1
tengelyátmérővel
20
D1
35
UNSPSC Code
23153501
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
A gumi (egyszeres) védőburkolatok egyszeres csuklókra illenek 16 mm külső átmérőtől. A burkolatok gumi rugalmasságú, olajálló műanyagból vannak, és gyártásuk nedves csávázással történik.
A 23414-50 rendelési szám szállítása 4-szeres harmonikával történik.
D, D1 átmérő esetén akár 10% zsugorodás is lehetséges. Az L hosszúság eltérése akár ±5% is lehet.
A 23414-50 rendelési szám szállítása 4-szeres harmonikával történik.
D, D1 átmérő esetén akár 10% zsugorodás is lehetséges. Az L hosszúság eltérése akár ±5% is lehet.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.