Tengelycsukló kettős nemesacél 23404-01-112086
- 1.4301 nemesacél
- Maximális eltérési szög 90°
- Nagy kopásállóság, hosszú élettartam
Mennyiségi egység
88,70 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tengelycsukló
Kivitel 1
kettős
Kivitel 2
siklócsapággyal
DIN
hasonló, mint a DIN 808
Terméktípus
illesztőfurat horonnyal
Alaptest
anyaga
nemesacél
D=Rögzítőfurat
12
L=Hossz
86
Acélkulcs
1.4301
B
4
D1
25
L1
28
L2
13
L3
30
T
13,8
UNSPSC Code
25171509
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
Nemesacél 1.4301.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A siklócsapággyal rendelkező tengelycsuklók 90°-ban elfordíthatók. A maximális fordulatszám 500 fordulat/perc.
A tengelycsuklók szinte teljesen játékmentesen vannak beszerelve. A nagyfokú korrózióállóságuknak köszönhetően különösen alkalmasak kültéri felhasználásra, vagy a vegy-, élelmiszer- és gyógyszeriparban.
A tengelycsuklók nemesacél részei nem edzettek. Ezért a felhasználási feltételek és a határértékek lényegesen alacsonyabbak, mint az acélból készült tengelycsuklók esetében. A nemesacél tengelycsuklók kiválasztásának irányelveit az adott alkalmazáshoz a felhasználónak kell meghatároznia.
A tengelycsuklók szinte teljesen játékmentesen vannak beszerelve. A nagyfokú korrózióállóságuknak köszönhetően különösen alkalmasak kültéri felhasználásra, vagy a vegy-, élelmiszer- és gyógyszeriparban.
A tengelycsuklók nemesacél részei nem edzettek. Ezért a felhasználási feltételek és a határértékek lényegesen alacsonyabbak, mint az acélból készült tengelycsuklók esetében. A nemesacél tengelycsuklók kiválasztásának irányelveit az adott alkalmazáshoz a felhasználónak kell meghatároznia.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.