Anyag
Acél C45.
Kivitel
fémtiszta.
Indukciós edzésű fogak ~HRC 50.
Indukciós edzésű fogak ~HRC 50.
Több
Kevesebbet
Lánckerekek egysoros 5/8” x 3/8” DIN ISO 606, beszerelésre kész A-forma
kezdet
10,74 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Lánckerekek egysoros 5/8” x 3/8” DIN ISO 606, beszerelésre kész B-forma
kezdet
10,74 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Acél C45.
Kivitel
fémtiszta.
Indukciós edzésű fogak ~HRC 50.
Indukciós edzésű fogak ~HRC 50.
További információk
Beszerelésre kész lánckerekek görgős láncokhoz egyik oldalukon kerékaggyal a DIN ISO 606 szabvány szerint. Mart és induktív keményítésű fogak.
Horony a DIN 6885 / BS 4235 szabvány szerint. A horony a fogcsúcshoz van igazítva.
Két hernyócsavarral. Egy menet a horony közepén található, és egyszer 90°-kal eltolva.
Horony a DIN 6885 / BS 4235 szabvány szerint. A horony a fogcsúcshoz van igazítva.
Két hernyócsavarral. Egy menet a horony közepén található, és egyszer 90°-kal eltolva.