Anyag
Sínek, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Kivitel
Sínek, horganyzott
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Több
Kevesebbet
Teleszkópos fióksínek, acél, oldalra szerelésre, részben kihúzható, teherbírás max. 50 kg, A alak
kezdet
17,51 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Teleszkópos fióksínek, acél, oldalra szerelésre, részben kihúzható, teherbírás max. 50 kg, B alak
kezdet
24,61 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Sínek, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Golyókosarak, acél
Golyók, acél
Kivitel
Sínek, horganyzott
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Golyókosarak, horganyzott
Golyók, edzett
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával
További információk
A részlegesen kihúzható teleszkópos fióksíneknél a lökethossz kisebb, mint a beépítési hossz. Rögzítés zárt helyzetben. A reteszoldó kar működtetésével a fiók könnyedén kivehető és leválasztható a vezetőről. A teleszkópos fióksínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út kihasználása esetében. A megadott teherbírás maximum 10 000, illetve 80 000 ciklusra vonatkozik.
Nem alkalmas vízszintes beszerelésre.
A rögzítőcsavarok fejének magassága ne haladja meg a 2,5 mm-t, különben fennáll a sínek más részeivel való összeütközés veszélye.
B alak:
Kiegészítőleg rögzítés nyitott helyzetben.
Nem alkalmas vízszintes beszerelésre.
A rögzítőcsavarok fejének magassága ne haladja meg a 2,5 mm-t, különben fennáll a sínek más részeivel való összeütközés veszélye.
B alak:
Kiegészítőleg rögzítés nyitott helyzetben.
Előnyök
Rögzítés nyitott és zárt helyzetben.
Gyors, kuplungos fiókleválasztás
Könnyű futás
Gyors, kuplungos fiókleválasztás
Könnyű futás
Rajzi hivatkozás
1) Szerelőfurat 21334-30-10250 és 21334-30-20250 esetében nincs
Accessory
Szerelőkonzol, acél, teleszkópos fióksínekhez 21335-80