text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Tengelybak
Alaptest anyaga
alumínium
D=Rögzítőfurat
16
A
53
B
24
C (DIN 912)
M5
D1
6,8
D2
11
E
38
H
42
H1
25
H2
18
H3
21
M
M8
UNSPSC Code
31171503
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
Alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Tengelybakok rögzítőfurattal a vezetőtengelyek egyszerű és biztonságos befogásához és rögzítéséhez.
Accessory
Precíziós vezetőtengelyek 21595.
Rögzítőcsavarok 07160 vagy 07161.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak