Linear ball bearing with round flange steel 21520-3002
- Beszerelésre kész
- Kettős csapággyal
- Lineáris golyóscsapágy kétoldali tömítéssel
- Pontos vezetés nagy teherbírás mellett
Mennyiségi egység
108,37 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lineáris golyóscsapágy
Kivitel 1
kerek karimával
Kivitel 2
kettős csapágy
Alaptest
anyaga
acél
Komponens
anyaga
acél
D1=Szárátmérő
47
D2=Karima átmérő
76
D=belső átmérő
30
L=Hossz
123
Alapteherbírás
dinamikus
N
2490
Alapteherbírás
statikus
N
5490
D3
62
D4
6,6
D5
11
L1
10
T
6,1
UNSPSC Code
31171510
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
Material
Housing steel.
Cage plastic.
Balls steel.
Cage plastic.
Balls steel.
Note
The linear ball bearings correspond to series 3 of ISO 10285. With double-sided seal. The linear ball bearings have a plastic cage which results in quiet and outstanding running properties. With flange for direct mounting on the housing. Double bearing version for use under torque loads.
Recommended tolerances:
Shaft: h6
Housing: H7
Linear ball bearings with double-sided seal should be greased before installation.
The specified load ratings apply with the use of hardened and ground shafts.
Recommended tolerances:
Shaft: h6
Housing: H7
Linear ball bearings with double-sided seal should be greased before installation.
The specified load ratings apply with the use of hardened and ground shafts.
Temperature range
-20 °C to +80 °C.
Accessory
Precision guide shafts 21595.
Fastening screws 07160.
Fastening screws 07160.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.