Lineáris golyóscsapágy karimával acél 21518-01-2502
- Beszerelésre kész
- Lineáris golyóscsapágy kétoldali tömítéssel
- Pontos vezetés nagy teherbírás mellett
Mennyiségi egység
16,78 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lineáris golyóscsapágy
Kivitel 1
karimával
Alaptest
anyaga
acél
Komponens
anyaga
acél
D1=Szárátmérő
40
D2=Karima átmérő
62
D=belső átmérő
25
L=Hossz
58
Alapteherbírás
dinamikus
N
980
Alapteherbírás
statikus
N
1570
B
50
D3
51
D4
5,5
D5
9
L1
8
T
5,1
UNSPSC Code
31171510
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
Acél ház.
Műanyag kosár.
Acélgolyók.
Műanyag kosár.
Acélgolyók.
További információk
A lineáris golyóscsapágyak megfelelnek az ISO 10285 szabvány szerinti 3-as sorozatnak. Kétoldalt tömítéssel. A lineáris golyóscsapágyak műanyag kosárral rendelkeznek. Ez biztosítja a csendes járást és a kiemelkedő futási tulajdonságokat. Karimával a közvetlenül a házra történő felszereléshez.
Ajánlott tűrések:
Tengely: h6
Ház: H7
A kétoldalt tömített lineáris golyóscsapágyakat beszerelés előtt zsírozni kell.
A megadott alapteherbírások edzett és köszörült tengelyek használata esetén érvényesek.
Ajánlott tűrések:
Tengely: h6
Ház: H7
A kétoldalt tömített lineáris golyóscsapágyakat beszerelés előtt zsírozni kell.
A megadott alapteherbírások edzett és köszörült tengelyek használata esetén érvényesek.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +80 °C között.
Accessory
21595 precíziós vezetőtengelyek.
07160 rögzítőcsavarok.
07160 rögzítőcsavarok.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.