Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
Több
Kevesebbet
Görgős vezetősínek, acél, rögzített csapágyakhoz
kezdet
33,44 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Görgős vezetősínek, acél, beálló csapágyakhoz
kezdet
43,61 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Rögzítőcsavarok
kezdet
0,71 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Hengerdomborított vezetősínek.
A rögzített csapágysín a radiális és axiális erők fő felfogására szolgál. A mozgó csapágysín a radiális erők terhelésének felvételére, a rögzített csapágysínnel kombinálva pedig támasztócsapágyként a fellépő nyomatékok felvételére szolgál. A rögzített és a mozgó csapágy kapcsolata kiegyenlíti a mozgó csapágysín párhuzamossági hibáit és tűréseit.
A rögzített csapágysín a radiális és axiális erők fő felfogására szolgál. A mozgó csapágysín a radiális erők terhelésének felvételére, a rögzített csapágysínnel kombinálva pedig támasztócsapágyként a fellépő nyomatékok felvételére szolgál. A rögzített és a mozgó csapágy kapcsolata kiegyenlíti a mozgó csapágysín párhuzamossági hibáit és tűréseit.
Egyedi igényre
Hosszúságok max. 3120 mm-ig.