Anyag
Nemesacél.
Görgők, acél.
Görgők, acél.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Görgők, acél.
Görgők, acél.
További információk
A görgők Dual-X szerkezete lehetővé teszi a súrlódásmentes mozgást függőleges és vízszintes terhelés alatt. A zavartalan működés nyomatéki terhelés esetén is fennmarad.
A golyók nem csúsznak meg.
A vezetőkocsikat és a vezetősíneket 100 mm-es szakaszon, 200 mm/s sebességgel 500.000 cikluson keresztül tesztelték.
Az erők megfelelnek a maximális teherbírásnak.
Az üzemi terhelés kb. 60%-nak felel meg.
A golyók nem csúsznak meg.
A vezetőkocsikat és a vezetősíneket 100 mm-es szakaszon, 200 mm/s sebességgel 500.000 cikluson keresztül tesztelték.
Az erők megfelelnek a maximális teherbírásnak.
Az üzemi terhelés kb. 60%-nak felel meg.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.