Anyag
Sín, futóelem és golyókosár nemesacél 1.4301.
A alak:
Golyók, acél.
B alak:
Golyók nemesacél 1.4125.
Kivitel
Sín és futóelem, fémtiszta.
Golyók, edzett
Golyók, edzett
Több
Kevesebbet
Lineáris golyóscsapágyak belső futóelemekkel, nemesacél, teherbírás 24 kg-ig, A alak
kezdet
18,13 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Lineáris golyóscsapágyak belső futóelemekkel, nemesacél, teherbírás 24 kg-ig, B alak
kezdet
21,42 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Sín, futóelem és golyókosár nemesacél 1.4301.
A alak:
Golyók, acél.
B alak:
Golyók nemesacél 1.4125.
Kivitel
Sín és futóelem, fémtiszta.
Golyók, edzett
Golyók, edzett
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés egyenként.
További információk
Lineáris golyóscsapágyak, egy vezetősínből és egy futóelemből, amely a vezetősínben lévő golyókosárban mozog. A beszerelési helyzet lehetőleg függőleges legyen.
A megadott teherbírások az 50.000 ciklus alatti maximális értékre vonatkoznak.
A belső ütközők a kosár korlátozására szolgálnak. Terhelt rendszer esetében, kérjük, külső ütközőket alkalmazzon.
A rögzítőcsavarok fejének magassága nem haladhatja meg a 0,9 mm-t, különben fennáll az ütközés veszélye a lineáris golyóscsapágy egyéb alkatrészeivel.
A alak: zsírozott.
B alak: élelmiszer-minőségű kenőanyaggal.
Az élelmiszeriparban alkalmas kenőanyag (NSF H1) kerül felhasználásra.
Javasolt csavarok: M 2,6.
Maximális csavarhossz = lemezvastagság + 1,5 mm.
A megadott teherbírások az 50.000 ciklus alatti maximális értékre vonatkoznak.
A belső ütközők a kosár korlátozására szolgálnak. Terhelt rendszer esetében, kérjük, külső ütközőket alkalmazzon.
A rögzítőcsavarok fejének magassága nem haladhatja meg a 0,9 mm-t, különben fennáll az ütközés veszélye a lineáris golyóscsapágy egyéb alkatrészeivel.
A alak: zsírozott.
B alak: élelmiszer-minőségű kenőanyaggal.
Az élelmiszeriparban alkalmas kenőanyag (NSF H1) kerül felhasználásra.
Javasolt csavarok: M 2,6.
Maximális csavarhossz = lemezvastagság + 1,5 mm.
Hőmérséklet-tartomány
5 °C-tól 35 °C-ig
Rajzi hivatkozás
1) a 80 mm hosszúságú sínek itt nem rendelkeznek furattal