text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Forgótárcsa
Alaptest anyaga
alumínium
Komponens anyaga
nemesacél
D=külső átmérő
150
H=Magasság
40
D1
55
D2
130
D3
18,5
D4
10
F1 N
300
F2 N
200
F3 N
300
H1
26
H2
35,5
M1 Nm
50
R
139
R1
110
UNSPSC Code
31171522
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Alumínium alaptest és forgótárcsa.
Acéltengely.
Kivitel
Eloxált alaptest és forgótárcsa.
További információk
A rögzítőkar kioldásával a forgótárcsa felcsavarható az alaptestre. 360°-kal elforgatható. A forgótárcsa 90°-onként (a 21150-25 esetében 45°-onként) kattan. A raszterezés egy rugós terhelésű golyóscsapágyból áll, amely egyszerűen eltávolítható.
A szögbeállításhoz egy 2°-os pontosságú skála használható.
A forgótárcsa a moduláris felépítésnek köszönhetően saját méretében problémamentesen kombinálható.
Rajzi hivatkozás
1) Szerelőfurat az anya kipréseléséhez
2) A hatlapú anya DIN 934 (8X) kipréselhető M (D4)
3) Süllyesztés a DIN 974-1 szabvány szerint (D4)
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak