Anyag
Alumíniumötvözet.
Kivitel
eloxált.
Több
Kevesebbet
Csuklós fejek, billentővasalat 30°-ban rögzíthető, A alak
kezdet
79,43 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Csuklós fejek, billentővasalat 30°-ban rögzíthető, B alak
kezdet
99,07 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Alumíniumötvözet.
Kivitel
eloxált.
További információk
Megfelelő a következőkhöz: 21100, 21102, 21120, 21122, 21150, 21160, 21162 és 21180.
Rajzi hivatkozás
mindegyik (9x) mélyedés a DIN 974-1 szerint (D4),
mindegyik (9x) anya DIN 934 M szerint (D4)
A alak:
Az anyák kitolásával mélyedések keletkeznek a belső hatszög kulcsnyílású hengeresfejű csavarok számára.
Így mindkét rögzítési változat megvalósítható.
B alak:
A gyorsszorító készlettel a csuklós fej szerszám nélkül is kezelhető. A gyorsszorító készlet egy marokcsavarból és egy szorítókarból áll.
1) D3 szorítócsavar (2x)
2) szorítókar
3) marokcsavar
mindegyik (9x) anya DIN 934 M szerint (D4)
A alak:
Az anyák kitolásával mélyedések keletkeznek a belső hatszög kulcsnyílású hengeresfejű csavarok számára.
Így mindkét rögzítési változat megvalósítható.
B alak:
A gyorsszorító készlettel a csuklós fej szerszám nélkül is kezelhető. A gyorsszorító készlet egy marokcsavarból és egy szorítókarból áll.
1) D3 szorítócsavar (2x)
2) szorítókar
3) marokcsavar