Szerelővas alumínium 21190-08
- Alkatrészek felszereléséhez 45°- és 90°-os szögben
- Különböző pozícionáló rendszerekhez
Mennyiségi egység
41,73 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szerelővas
Alaptest
anyaga
alumínium
L=Hossz
58
B
12
B1
10
B2
8
B3
4,5
L1
36
L2
17
L3
11
S
4
UNSPSC Code
31171522
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Alumíniumötvözet.
Kivitel
maratott és eloxált.
További információk
Az adott méretben megfelelő a következőkhöz: 21100, 21102, 21120, 21122, 21150, 21160, 21162 és 21180.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.