text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Vezetősín
Kivitel 1
átmenő furattal
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
eloxált
B=Szélesség
15
D=átmérő
3,5
H=Magasság
6
L=Hossz
800
B1
8,7
D1
6,5
Furatok darabszáma
16
H1
2,8
H2
1,8
L1
50
L2
25
Méret
15
UNSPSC Code
31171501
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
Alumínium.
Kivitel
eloxált.
További információk
A miniatűr vezetősínek felülről felcsavarozhatók. Ezekre egy vagy több miniatűr vezetőkocsi 21235-01 szerelhető fel. A 21235-03 sapkák a végek lezárására használhatók.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak