text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Zárósapka
Alaptest anyaga
poliacetál
Alaptest felülete
karbonitridált+oxidált
B=Szélesség
40,8
H=Magasság
12,3
L=Hossz
12
B1
8,5
H1
6,9
L1
16
L2
6,5
Méret
40
UNSPSC Code
31171501
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
Poliacetál (POM).
Kivitel
fekete.
További információk
A zárósapkák a 21235-30 vezetősínekhez használhatók. Védik a vezetősín sarkait, és megakadályozzák a vezetőkocsi kicsúszását.

A terméket nem a vezetőkocsi fékezésére tervezték.

A zárósapkák felszerelésével a vezetősín mindkét oldalon 4 mm-rel rövidebb lesz.

A javasolt meghúzási nyomaték 0,75 Nm.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak