Vezetőkocsi alumínium 21200-3020
- Nagy gyorsulás
- Rövid ideig szélsőségesen nagy sebességek is lehetségesek (max. 30 m/s)
- Szennyeződéssel és korrózióval szemben ellenálló
- Kézi szorítás egyszerű feladatokhoz
- Karbantartást nem igénylő, állítható és csendes
64,56 €
Leírás
DryLin® W siklókocsi alapteste extrudált profil EN AW-6060.
Siklóelemek karbantartást nem igénylő iglidur® J csúszócsapágy-anyagból.
Műanyag fedél.
A kis tehetetlenségnek köszönhetően nagy gyorsulások és – rövid ideig – extrém, akár 30 m/s-es sebességek érhetők el. A DryLin® T lineáris siklóvezetők szennyeződésre nem érzékenyek és korrózióállóak. Nem igényelnek karbantartást, beállíthatóak és csendesek. Alkalmazási hőmérséklet max. 80 °C.
Előszeretettel alkalmazzák az élelmiszeriparban, a gyógyszeriparban és a tisztaszoba-technikában, mivel nem szabadul fel kenőanyag.
A kézi rögzítőt egyszerű feladatokhoz fejlesztették ki. A rögzített műanyag kúszási viselkedése idővel a szorítóerő csökkenését okozza (akár 70%-ig). Ezért biztonsággal kapcsolatos alkatrészeket nem szabad beszorítani.
A megfelelő vezetősíneket lásd: 21200.