text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Vezetőkocsi
Kivitel 2
rögzített csapágy kézi kapoccsal
Alaptest anyaga
alumínium
Komponens anyaga
Iglidur®
L=Hossz
87
A
53
A1
40
B
63
B1
21,5
C
18
C0(-Y) kN
7,4
C0Y kN
7,4
C0Z kN
3,7
C1
10
D
M6
D1 DIN 912 csavarhoz
M5
D2
28
H
30
H1
5
H2
15
H3
19,8
Kézi rögzítő menete
M8
L1
61
M0X Nm
85
M0Y Nm
45
M0Z Nm
45
Méret
20
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag

DryLin® W siklókocsi alapteste extrudált profil EN AW-6060.
Siklóelemek karbantartást nem igénylő iglidur® J csúszócsapágy-anyagból.
Műanyag fedél.

Kivitel
Eloxal E6/EV1 bevonat. Fekete műanyag.
További információk

A kis tehetetlenségnek köszönhetően nagy gyorsulások és – rövid ideig – extrém, akár 30 m/s-es sebességek érhetők el. A DryLin® T lineáris siklóvezetők szennyeződésre nem érzékenyek és korrózióállóak. Nem igényelnek karbantartást, beállíthatóak és csendesek. Alkalmazási hőmérséklet max. 80 °C.
Előszeretettel alkalmazzák az élelmiszeriparban, a gyógyszeriparban és a tisztaszoba-technikában, mivel nem szabadul fel kenőanyag.
A kézi rögzítőt egyszerű feladatokhoz fejlesztették ki. A rögzített műanyag kúszási viselkedése idővel a szorítóerő csökkenését okozza (akár 70%-ig). Ezért biztonsággal kapcsolatos alkatrészeket nem szabad beszorítani.
A megfelelő vezetősíneket lásd: 21200.

Rajzi hivatkozás
1) Kézi rögzítés
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak