Anyag
Külső palást, csapágyacél.
Műanyag kosár.
Golyók, acél.
Műanyag kosár.
Golyók, acél.
Több
Kevesebbet
Leírás
Termékleírás
A tandem lineáris golyóscsapágy esetében egy szabványos, dupla hosszúságú lineáris golyóscsapágyról van szó. Két szabványos lineáris golyóscsapágy helyett egy tandem lineáris golyóscsapágy használható. Így kisebb szerkezeti ráfordítással nagyobb pontosság érhető el.
Anyag
Külső palást, csapágyacél.
Műanyag kosár.
Golyók, acél.
Műanyag kosár.
Golyók, acél.
További információk
A lineáris golyóscsapágyak megfelelnek az ISO 10285 szabvány szerinti 3-as sorozatnak. Kétoldali tömítéssel. A lineáris golyóscsapágyak műanyag kosárral rendelkeznek. Ez biztosítja a csendes járást és a kiemelkedő futási tulajdonságokat.
Javasolt tűrések:
Tengely: h6
Ház: H7
A kétoldali tömítésű lineáris golyóscsapágyakat beszerelés előtt zsírozni kell.
A megadott teherbírási értékek edzett és köszörült tengelyek használata esetében érvényesek.
Javasolt tűrések:
Tengely: h6
Ház: H7
A kétoldali tömítésű lineáris golyóscsapágyakat beszerelés előtt zsírozni kell.
A megadott teherbírási értékek edzett és köszörült tengelyek használata esetében érvényesek.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +80 °C között.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.