text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Lineáris golyóscsapágy
Alaptest anyaga
műanyag
Komponens anyaga
nemesacél
D1=Külső átmérő
10
D=belső átmérő
5
L=Hossz
15
Alapteherbírás dinamikus N
72
Alapteherbírás statikus N
84
UNSPSC Code
31171510
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
Műanyag ház.
1.4034 nemesacél futópálya lemezek.
1.4125 nemesacél golyók.

További információk
Precíziós lineáris golyóscsapágy alacsony súrlódással.
21511-122202 mérettől a csapágyak mindkét oldalon lehúzókkal vannak felszerelve.

Javasolt tűrések:
Tengely: h6
Ház: H6

A megadott dinamikus terhelhetőség edzett és köszörült tengelyek használatára vonatkoznak.
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C ... +60 °C.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak