Anyag
PMMA foglalat.
Akrilüveg szelencés libellatest.
Akrilüveg szelencés libellatest.
Kivitel
fekete.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
PMMA foglalat.
Akrilüveg szelencés libellatest.
Akrilüveg szelencés libellatest.
Kivitel
fekete.
További információk
A libellák nullhelyzet-érzékelőkként vagy a vízszintes helyzet ellenőrzésére használatosak vízmértékrudakban, lejtésmérőkben, mérőeszközökben és a gépgyártásban.
A szelencés libellák a három rögzítőfurattal szerelhetők fel.
- Köszörült felületen beszabályozva
- Érzékenység szögpercben 2 mm buborékúton
- A töltet átlátszó
- Fekete kontrasztgyűrű
- Fehér mérőalap
A szelencés libellák a három rögzítőfurattal szerelhetők fel.
- Köszörült felületen beszabályozva
- Érzékenység szögpercben 2 mm buborékúton
- A töltet átlátszó
- Fekete kontrasztgyűrű
- Fehér mérőalap
Hőmérséklet-tartomány
-35 °C ... +55 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.