Szelencés libellá foglalattal PMMA 21802-241153
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, autógyártás
- Hőmérsékleti tartomány: -35 °C ... +55 °C
Mennyiségi egység
3,08 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szelencés libellá
Kivitel 1
foglalattal
Terméktípus
kerek
Alaptest
anyaga
PMMA
Komponens
anyaga
akrilüveg
D1=Külső átmérő
24
D3=Furattávolság
29
D=külső átmérő
36
H=Magasság
11
D2
18,5
D4
3,2
H1
3
UNSPSC Code
41111602
Érzékenység
53'
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
PMMA foglalat.
Akrilüveg szelencés libellatest.
Akrilüveg szelencés libellatest.
Kivitel
fekete.
További információk
A libellák nullhelyzet-érzékelőkként vagy a vízszintes helyzet ellenőrzésére használatosak vízmértékrudakban, lejtésmérőkben, mérőeszközökben és a gépgyártásban.
A szelencés libellák a három rögzítőfurattal szerelhetők fel.
- Köszörült felületen beszabályozva
- Érzékenység szögpercben 2 mm buborékúton
- A töltet átlátszó
- Fekete kontrasztgyűrű
- Fehér mérőalap
A szelencés libellák a három rögzítőfurattal szerelhetők fel.
- Köszörült felületen beszabályozva
- Érzékenység szögpercben 2 mm buborékúton
- A töltet átlátszó
- Fekete kontrasztgyűrű
- Fehér mérőalap
Hőmérséklet-tartomány
-35 °C ... +55 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.