text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Golyós vezetőcsap
Alaptest anyaga
edzett acél
D=átmérő
18
L=Hossz
80
Acélkulcs
1.7139
D1
22
L1
6
L2
7
UNSPSC Code
31171503
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
Golyós vezetőcsapok, edzett acél 1.7139.
Kivitel
betétedzésű.
További információk
Az acélból készült golyós vezetőcsapok tökéletes megoldást nyújtanak a precíz megvezetéshez a szerszám- és formakészítésben, valamint igényes gyártási folyamatoknál. Ezeket a kiváló minőségű golyós vezetőcsapokat kifejezetten a legnagyobb precizitás, stabilitás és hosszú élettartam biztosítására fejlesztették ki.

A golyós vezetőcsapokba integrált váll optimális alapként szolgál a golyós vezetőegységekbe történő beépítéshez. A váll lehetővé teszi az egység pontos és biztonságos beállítását, és így a szerszámok és formák akadálytalan mozgását és megbízható vezetését.

A 3+1-elv biztosítja a forma két felének helyes összeszerelését. Három nagyobb átmérőjű és egy kisebb átmérőjű vezetőelemet építenek be.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak