text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Vezetősín
Kivitel 1
teflon bevonatú
Alak
B
Alaptest anyaga
automataacél
B1=Szélesség
16
H=Magasság
15
L=Hossz
150
B
31
B2
6
C
19,3
D1
M6
D2
5,3
D3
10
E
1
F N
1026
K
5,2
L1
25
L2
2x50
Méret
6
UNSPSC Code
31171508
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
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
A alak:
Szerszámacél, anyagkeménység 58-62 HRC.
A felületek finomköszörültek.
B alak:
Automataacél PTFE csúszóbetéttel.
A csúszóbetétek önkenő rendszerűek.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
6-os sínméretű komplett megvezetés, 300 mm profilhossz és 100 mm löket esetén a következők szükségesek:

2 x 21054-1060300
2 x 21054-2060200

(az L hosszt is meg kell adni, pl. L = 300 mm esetén 300)
További információk
Normál beépítési viszonyok esetén kenés mellett max. 15 m/perc sebesség engedélyezett.
A súrlódási tényező kenéstől függően 0,04-0,08 értékkel számítható.
A kenés a kereskedelemben kapható csúszópálya-olajokkal történik.
A vezetősinek mozgatási, megmunkálási és pozicionálási feladatokhoz használatosak.
Kullanım
- Ipari automatizálás
- Szerszámgép
- Egyedi gépek
- Készülékek
- Mérőeszközök
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C ... +80 °C.
Előnyök
- stick-slip mentes futás
- nagyon jó kényszerfutási tulajdonságok
- rendkívül kopásálló
- nagyon jó rezgéscsillapítás
- szennyeződéssel, lökéssel és ütéssel szemben nem érzékeny
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak