Fecskefarok szánvezető végütközőkkel szürkeöntvény 21061-075180
- Max. 400 N dinamikus igénybevételekhez tervezve
- Élettartam több, mint 1 millió löket
- Különböző méretek 29 – 108 mm lökettel
- Minden külső felület köszörült
- Központosító furat
Mennyiségi egység
535,98 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Fecskefarok szánvezető
Kivitel 1
végütközőkkel
Alaptest
anyaga
szürkeöntvény
B=Szélesség
75
L=lemezhossz
180
A
32
A1
19,5
A2
22
B1
74,5
C
72
D1
10
D2
M5
D3
5,3
D4
10
E
62
E1
25
E2
25
E3
50
F
N
190
L1
105
L2
60
L3
5,5
M
M5
M1
M5
M2
M5
Mx
Nm
5
My
Nm
19
Mz
Nm
6
O
16
P
2,1
P1
3,6
R
8
T1
0,025
T2
0,025
TA
E
4
TA
E1
14
TI
E
4
TI
E1
6
UNSPSC Code
31171520
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
EN-GJL-250.
Kivitel
fémtiszta, köszörült.
További információk
Ezek a nagypontossággal megvezetett szánok többek között a gép-, készülék- és mérőeszközgyártásban, valamint az optikai és finommechanikai iparban alkalmazhatók. A középső „M1” állítócsavar helyett 06460 rögzítőkar is használható.
A megadott megengedett terhelési értékek (F) dinamikus teherbírásra vonatkoznak 1 millió löket élettartammal.
Statikus terhelés esetén 10-szeres „F” táblázatérték megengedett.
A nyomatékértékek csak középen elhelyezkedő szán esetén érvényesek.
A szán felső síkján a D2 és D3 furatokon egy kiegészítő tájolófurat található. A 20240 tájológyűrűk segítségével további összekötőelemek szerelhetők fel méretpontosan a szánra.
TI E = az E/M rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA E = az E/M rögzítőfuratok száma a külső részben.
TI E1 = az E1/D1 rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA E1 = az E1/D1 rögzítőfuratok száma a külső részben.
A megadott megengedett terhelési értékek (F) dinamikus teherbírásra vonatkoznak 1 millió löket élettartammal.
Statikus terhelés esetén 10-szeres „F” táblázatérték megengedett.
A nyomatékértékek csak középen elhelyezkedő szán esetén érvényesek.
A szán felső síkján a D2 és D3 furatokon egy kiegészítő tájolófurat található. A 20240 tájológyűrűk segítségével további összekötőelemek szerelhetők fel méretpontosan a szánra.
TI E = az E/M rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA E = az E/M rögzítőfuratok száma a külső részben.
TI E1 = az E1/D1 rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA E1 = az E1/D1 rögzítőfuratok száma a külső részben.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.