text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Lineáris modul
Kivitel 1
pneumatikus
Kivitel 2
2 körvezető
Alaptest anyaga
alumínium
Komponens anyaga
acél
F6=Dugattyúerő 6 barnál (N)
250
A
55
A1
20
A2
21
B
82
D
12
D1
6
D2
5
D3
M5
D4
10
D5
5,5
E
30
E1
45
E2
15
E3
5
E4
6
E5
5
E6
11
E7
50
F1 max. kN
0,3
F2 max. kN
0,61
H
64
H1
60
H2
40
H3
23
Henger-Ø
25
Hozzá való közelítéskapcsoló
20910-020
Hozzá való elektromos csatlakozó
20950-030X2000
Hozzá való lengéscsillapító
26300-1415010
L
254
L1
120
L2
16
L3
21
Levegőfogyasztás dupla löketenként 6 bar-nál (ccm)
56
Löket S
60
Méret
2
N (darabszám)
2
P
G1/8
P1
9,9
T
5,7
UNSPSC Code
31161535
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
Alaptestek és karimalemezek EN AW-5754. Acél megvezető tengelyek.
Kivitel
Alaptest kemény bevonattal.
Eloxált karimalemezek.
Edzett megvezető tengelyek.
További információk
Karbantartást nem igénylő pneumatikus lineáris modulok két precíziós acéltengellyel és lehúzós golyóvezető persellyel. Meghajtás kétirányú hengerrel. Minden kötő csavarmenet menetes betétekkel rendelkezik. A tartozékként kapható lengéscsillapító és közelítéskapcsoló intergráltan felszerelhető (nincsenek kiálló szegélyek). Száz százalékos reprodukálhatóság az alakzáró felépítés miatt. Kombinációk minden méretben; az emelőváltozatok adapterlemezek nélkül megvalósíthatók.
±0,01 mm-es ismétlési pontosság érhető el.
A terhelési adatok középen álló kocsi esetén érvényesek.
Egyedi igényre
Emelési biztosításként rögzítőpatronnal kapható.
Accessory
26300 Lengéscsillapító.
83000-15 Közelítéskapcsoló.
80150 Elektromos csatlakozó.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak