text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Párhuzamos megfogó
Alaptest anyaga
alumínium
Komponens anyaga
acél
B=Szélesség
60
H=Magasság
87
L=Hossz
145
A
21
A1
6
A2
9
A3
16
B1
25
C max.
110
D
10
D1
M6
D2
10,5
D3
6,4
D4
M8
E
48
E2
48
E3
58
E4
48
E5
48
F1 N
1500
F2 N
350
F3 N
2100
H1
39
Henger-Ø
50
Hozzá való közelítéskapcsoló
20900-040
Hozzá való elektromos csatlakozó
20950-010X2000
Javasolt munkadarabsúly kg
2,96
L1
120
L2
70
Levegőfogyasztás dupla löketenként 6 bar-nál (ccm)
23,6
M1 Nm
57
M2 Nm
67
M3 Nm
95
P
R1/8
P1
15
P2
15
P3
11,5
P4
30
Pofánkénti löket
12
Rögzítőerő 6 bar-nál (N)
660
T
2,1
T1
2
T3
6,5
Tehetetlenségi nyomaték (10⁻³ kgm²)
1,89
Terpesztőerő 6 bar-nál (N)
660
UNSPSC Code
31161536
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
Ház, nagy szilárdságú alumínium.
Megvezető tengelyek és kulissza, acél.
Kivitel
Ház kemény bevonattal.
Edzett és csiszolt megvezető tengelyek.
További információk
Karbantartást nem igénylő párhuzamos megfogó kulisszás kinematikával. Vezérlés 4/2- vagy 5/2-járatú szeleppel. A meghajtás 4-8 bar nyomású állandó, szűrt (10 µm), szárított, olajozott vagy olajozatlan sűrített levegővel történik.
Abszolút központos befogás. Választható belső vagy külső befogással. A végállások lekérdezéséhez a tartozékként kapható közelítéskapcsoló szerelhető fel.

Ismétlési pontosság: ±0,02 mm.
Accessory
A lengéscsillapítókat és az elektromos csatlakozókat lásd a táblázatban.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak