text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
4 Találat

Leírás

Anyag
A alak, B alak és D alak, cinkprésöntvény.
S alak, acél.
Kivitel
A alak és B alak, horganyzott.
D alak, fémtiszta.
S alak, nikkelezett.
További információk
Dugókulcs a forgóretesz működtetéséhez.
Az S alak esetében a szállítás párban történik.

A kulcs kompatibilis az 1333 és IL0333 zárakkal.

Háromszög 6,5 mm, B alak, 05561-es forgóreteszhez.
Háromszög 6,5 mm, D alak, 05561-02-es forgóreteszhez.
Rajzi hivatkozás
1) négyszögű
2) kéttollú
3) háromszögű

Más vásárlók is vásároltak