text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
4 Találat

Leírás

Termékleírás
A rögzítőcsapokat olyan esetekben használják, amikor meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerők okozta megváltozását. Csak a csap kitolása után lehetséges az elmozdítás másik rögzítési helyzetbe.
A kézi működtetés mellett a kulcskarika lehetővé teszi távműködtető elemek, például tartókötél, csatlakoztatását is.
Ha a kitolt helyzetet hosszabb időn keresztül kell fenntartani és el kell kerülni a rögzítőstift visszaugrását, akkor az X, ill. Y alakú terméket használja.
Anyag

Acél kivitel:
Menetes hüvely és rögzítőcsap, automataacél.

Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely 1.4305.
Rögzítőcsap edzett 1.4034.
Rögzítőcsap nem edzett 1.4305.

Kulcskarika 1.4310.


Kivitel
Acél kivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.

Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Rögzítőstift nem edzett és nem köszörült, fémtiszta.

Kulcskarika, fémtiszta.
További információk
A rögzítő csapok becsavarásához egy becsavaró alátét van mellékelve. Ezt a hüvelyre kell helyezni úgy, hogy a menesztőpeckek belekapjanak a horonyba.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Rajzi hivatkozás
T alak: fixáló horony nélkül, ellenanya nélkül
U alak: fixáló horony nélkül, ellenanyával
X alak: reteszhoronnyal, ellenanya nélkül
Y alak: reteszhoronnyal, ellenanyával

Más vásárlók is vásároltak