text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Prizmafeltét
Alaptest anyaga
edzett acél
Komponens anyaga
keményfém
D ellenőrző Ø
20
D max.
20
D min.
10
H
66
H1
D/2 x √2 + 41,857
H2
53
UNSPSC Code
41111610
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
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
Nemesíthető acél. Támasz, keményfém.
Kivitel
barnított. Támasztófelület, köszörült, fémtiszta.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak