- Törésálló
- Ütés- és lökésálló
- Kémiailag ellenálló
- Rendkívüli kopásállóság
- 95040 acéllemez vezető és bakgörgőkhöz
Leírás
Anyag
Poliamid.
További információk
A poliamid kerekek törésállóak, korrózióállóak, ütésállóak és vegyszerállóak. Ezenkívül a kerekek rendkívül kopásállóak és alacsony gördülőellenállással rendelkeznek.
Megfelelő kerekek 95040.
Megfelelő kerekek 95040.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.