text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Termékleírás
A poliuretán futófelülettel és acél keréktesttel (92 Shore A) rendelkező nagy teherbírású kerekeket magas kopásállóság és alacsony gördülési ellenállás jellemzi. A világosbarna, nyommentes poliuretán futófelület tartósan kötődik az acél keréktesthez. A kerekek tökéletesen alkalmasak nehéz terhek és igényes ipari padlóviszonyok esetében.
Anyag
Keréktest, acél.
Futófelület, poliuretán.
Kivitel
Poliuretán, világosbarna.
További információk
A kerekek nagy vegyszerállósággal rendelkeznek számos agresszív közeggel szemben.

A teherbírás 40 °C feletti hőmérsékleten csökken.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +70 °C-ig.
Rövid ideig akár +90 °C-ig.
Accessory
95045 Acéllemez vezetőgörgők kompakt kivitelben.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak