text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Termékleírás
A nagy teherbírású, poliuretán futófelülettel és alumínium keréktesttel (92 Shore A) rendelkező kerekek rendkívül nagy dinamikus teherbírást nyújtanak minimális gördülési ellenállás mellett. A barna poliuretán futófelület nyommentes, vágásálló és kémiai kötéssel kapcsolódik a présnyomással készült alumínium keréktesthez.
Anyag
Keréktest, alumínium.
Futófelület, poliuretán.
Kivitel
Poliuretán, barna.
További információk
A kerekek nagy vegyszerállósággal rendelkeznek számos agresszív közeggel szemben.

A teherbírás 40 °C feletti hőmérsékleten csökken.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +80 °C-ig.
Rövid ideig akár +90 °C-ig.
Accessory
95025 Acéllemez vezető- és bakgörgők, rugalmas tömörgumi futófelülettel, közepes teherbírású kivitelben.
95025-01 Acéllemez vezető- és bakgörgők poliuretán elasztomer futófelülettel, nagy teherbírású kivitelben.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak