Anyag
Keréktest, acél vagy poliamid.
Futófelület, rugalmas tömörgumi.
Futófelület, rugalmas tömörgumi.
Kivitel
Acél, antracit.
Poliamid, fekete.
Rugalmas tömörgumi, fekete.
Poliamid, fekete.
Rugalmas tömörgumi, fekete.
Több
Kevesebbet
Leírás
Termékleírás
A nagy teherbírású tömörgumi kerekek poliamid vagy acél keréktesttel (65 Shore A) kényelmesen mozgatható és alacsony gördülési ellenállást biztosít. A háromszorosan hegesztett acéllemezből (ill. Ø 80-125 mm esetében poliamidból) készült robusztus keréktest rendkívül ellenálló ütésekkel és szennyeződésekkel szemben. A gumiabroncsok tartósan vulkanizáltak vagy acélhuzal erősítéssel préseltek.
Anyag
Keréktest, acél vagy poliamid.
Futófelület, rugalmas tömörgumi.
Futófelület, rugalmas tömörgumi.
Kivitel
Acél, antracit.
Poliamid, fekete.
Rugalmas tömörgumi, fekete.
Poliamid, fekete.
Rugalmas tömörgumi, fekete.
További információk
A kerekek nagy vegyszerállósággal rendelkeznek számos agresszív közeggel szemben, viszont az olajokkal szemben nem.
A teherbírás 60 °C feletti hőmérsékleten csökken.
A teherbírás 60 °C feletti hőmérsékleten csökken.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +80 °C-ig.
Rövid ideig akár +100 °C-ig.
Rövid ideig akár +100 °C-ig.
Accessory
95020 Acéllemez vezető- és bakgörgők acélhuzal erősítésű, rugalmas tömörgumi abroncsokkal, nagy teherbírású kivitel.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.